Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-17X25X13 - NTN

RNA0-17X25X13

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов17 mm
D - Наружный диаметр25 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов21 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,022 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность9,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность12,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом22000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала20,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса23 mm
Db - Диаметр буртика корпуса17,4 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm