Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 45 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 26 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 40 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,091 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 26,1 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 50 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 7500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | db - Диаметр буртика вала | 39,4 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 43 mm |
| Db - Диаметр буртика корпуса | 35,6 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |