Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-55X68X20 - NTN

RNA0-55X68X20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов55 mm
D - Наружный диаметр68 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов60 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,166 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность28,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность66,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала59,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса64 mm
Db - Диаметр буртика корпуса55,8 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm