Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 32 mm Fw - Вписанный диаметр роликов 16 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 13,8 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 22 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,057 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 8,1 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 10,3 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 2,86 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C