Roller follower without inner ring

RNA2207LL/3AS - NTN

RNA2207LL/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр72 mm
Fw - Вписанный диаметр роликов42 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца22,7 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца50 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс точностиP0
Вес0,432 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность26,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность47,5 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца8,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C