Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 90 mm |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 58 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 22,7 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 68 mm |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,563 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 31 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 66 kN |
| Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца | 36 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |