Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4838 - NTN

RNA4838

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов210 mm
D - Наружный диаметр240 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца50 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия4 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность227 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность680 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса232 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm