• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA4903L/3AS - NTN

RNA4903L/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов22 mm
D - Наружный диаметр30 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,022 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность11,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса24 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm