Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 42 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 17 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,063 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 16 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 22,6 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 6500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 33 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 40 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |