Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, пластины с обеих сторон, отверстие для смазывания
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 10 mm |
| D - Наружный диаметр | 19 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 11 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 2 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |