Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA6905R - NTN

RNA6905R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов30 mm
D - Наружный диаметр42 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,112 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность41,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность63 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса40 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm