Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA6914R - NTN

RNA6914R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов80 mm
D - Наружный диаметр100 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца54 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,857 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность130 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность267 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса95 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm