Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

RNA6916R - NTN

RNA6916R

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов90 mm
D - Наружный диаметр110 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца54 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,987 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность137 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность298 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса105 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm