• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower without inner ring

RNAB200X - NTN

RNAB200X

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, цилиндрическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр30 mm
Fw - Вписанный диаметр роликов14 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11,8 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов20 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс точностиP0
Вес0,042 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность9,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность5,2 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца6,91 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C