Roller follower without inner ring

RNAB201 - NTN

RNAB201

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, сферическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр32 mm
Fw - Вписанный диаметр роликов16 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11,8 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов22 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс точностиP0
Вес0,049 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность12,1 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность13,1 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца2,85 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C