Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, сферическое наружное кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 40 mm |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 22 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 15,8 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 29 mm |
| R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,088 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 19,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 23,8 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 3,82 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 6800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |