Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, цилиндрическое наружное кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 19 mm |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 10 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 9,8 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 13 mm |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,013 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 4,7 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 5,35 kN |
| Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца | 3,57 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 15000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 20000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |