Roller follower without inner ring

RNAB2/8 - NTN

RNAB2/8

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, сферическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр24 mm
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца9,8 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов15 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс точностиP0
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность5,2 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность6,4 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца1,89 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C