Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC208D1
- F208D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Высота корпуса | 36 mm |
Flange thickness (A1) | 15 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 21 mm |
Total height including pressed steel cover (A4) | 62 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 102 mm |
Overall length (L) | 130 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 8 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 1,8 kg |