Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC206D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Ширина корпуса | 48 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 62 mm |
Insert IR width (B) | 38,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
h - Высота центра подшипника | 42,9 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 17 mm |
H2 - Высота корпуса | 83 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 121 mm |
L - Длина корпуса | 165 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 54 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 17 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 20 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 7 mm |
Mounting bolt size (-) | 14 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 1,4 kg |