Назад

S62072RS - SNR

S62072RS

Радиальный шариковый подшипник из нержавеющей стали, стальной штампованный сепаратор из нержавеющей стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Загрузки

CAD file

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 35 mm
D 72 mm
B 17 mm
d1 44,8 mm
D1 62,8 mm
rs min 1,1 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 0,275 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 25,5 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 15,4 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 0,7 kN
f0 13.9
Nlim 6400 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 41,5 mm
da max 44,8 mm
Da max 65,5 mm
ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image