• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

S6305EEFD - SNR

S6305EEFD

радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали, штампованная обойма из нержавеющей стали, уплотнение с усилением из оцинкованного металла с 2 сторон, смазка для пищевой промышленности.

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца36 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца53,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,232 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,52 kN
f0 - Коэффициент12.41
N lim - Предельная частота вращения8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,515 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,758 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,368 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала31,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала36 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image