• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Амортизатор

SA65040.13R - SNR

SA65040.13R

SA65040.13R - SNR

Амортизатор

SA6504013R — это амортизатор бренда SNR для правой стороны передней оси, газонаполненный, подходящий в частности для BMW 1 серии E81/E82/E87/E88 и 3 серии E90/E91/E92/E93, где он заменяет оригинальный амортизатор без каких‑либо доработок на дизельных и бензиновых версиях среднего и высокого класса.

Левый амортизатор доступен под артикулом SA6504014L

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SA65040.13R

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Related productSA65040.14L
Shock absorber typeGaz
Shock Absorber DesignJambe de suspension
Shock absorber clamping modeGoujon en haut
Tube diameter52 mm
Piston Rod Diameter22 mm
Rod threadM12X150
Weight4,165 kg
Fitting positionAvant droit
Shock absorber systemBitube

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW31306771180BMW31306777096BMW31314036122BMW31316764472BMW31316764473BMW31316767330BMW31316768916BMW31316768919BMW31316771178BMW31316772918BMW31316772920BMW31316780080BMW31316782332BMW31316783988BMW31316783992BMW31316784002BMW31316785592BMW31316785596BMW31316786004BMW31316786010BMW31316786012BMW31316786026BMW31316786028BMW31316786032BMW31316796160BMW31318036006BMW31318036554BMW32316768916

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW1 SERIES1 SERIES => --BMW3 Series3 Series => 05/2008--BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => 05/2008--