
Справка SA65240.32L
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SA65240.32L
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Related product | SA65240.13R |
Fitting position | Avant gauche |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 46 mm |
Piston Rod Diameter | 20 mm |
Rod thread | M12X125 |
Weight | 4,165 kg |