Справка SA95413.13
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SA95413.13
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 2 kg |
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Amortisseur télescopique |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 40 mm |
Piston Rod Diameter | 12 mm |
Rod thread | M10x100 |