Справка SA95543.38
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SA95543.38
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 5,461 kg |
Fitting position | Train arrière |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 46 mm |
Piston Rod Diameter | 20 mm |
Rod thread | M14X150 |