На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса | 25,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 7,9 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 39 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 21,5 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 31 mm |
d - Диаметр вала | 20 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 33,3 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 54 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 15 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 106,4 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 76,2 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 38,1 mm |
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 42,9 mm |
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 22,4 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 60,5 mm |
L2 - Ширина фланца корпуса | 60,2 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 10 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7 mm |
Z - Ширина по крышке | 49 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,6 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,549 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,9 N-m |