• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SESFB204COE - SNR

SESFB204COE
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
А - Высота корпуса25,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца7,9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности39 mm
B - Ширина внутреннего кольца21,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала20 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки33,3 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса106,4 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника76,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями38,1 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника42,9 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями22,4 mm
L - Ширина/диаметр корпуса60,5 mm
L2 - Ширина фланца корпуса60,2 mm
N - Размер монтажного отверстия10 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7 mm
Z - Ширина по крышке49 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,6 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,547 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,9 N-m