• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SESFB206N - SNR

SESFB206N
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
А - Высота корпуса30,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности45,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца23,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца35,7 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,5 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса135 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника95,3 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями47,8 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника52,3 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями31,8 mm
L - Ширина/диаметр корпуса79,5 mm
L2 - Ширина фланца корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия10 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,91 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m