Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SES207
- SFB207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 33 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12,7 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 49,4 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 25,4 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 38,9 mm |
d - Диаметр вала | 35 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 55,6 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 152,2 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 107,2 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 50,8 mm |
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника | 60,5 mm |
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями | 31,8 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 90 mm |
L2 - Ширина фланца корпуса | 83 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 13,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,3 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,43 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |