• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SESFB208-24 - SNR

SESFB208-24
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности55,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца30,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки60,3 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса164 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями50 mm
J3 - Расстояние монтажного отверстия до центра подшипника60,3 mm
J4 - Расстояние между монтажными отверстиями41,3 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
L2 - Ширина фланца корпуса78 mm
N - Размер монтажного отверстия13,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,69 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m