Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, смазка для пищевых применений.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SES210
- SCOE210-50 (x2)
- SP210N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 30 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
| d - Диаметр вала | 50 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 69,9 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 100 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 57,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 22 mm |
| H2 - Высота корпуса | 114 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 159 mm |
| L - Длина корпуса | 206 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 10 mm |
| Z - Ширина по крышке | 91,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,1 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,494 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |