Литой корпус из нержавеющей стали, корпусной шарикоподшипник из нержавеющей стали с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, смазка для пищевых применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCCE206
- SES206
- SCOE206-30
- SPA206N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 38 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 24 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 23,8 mm |
| d - Диаметр вала | 30 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 44,5 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 16 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 42,9 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 12 mm |
| H2 - Высота корпуса | 86 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 76,2 mm |
| L - Длина корпуса | 102 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M10 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
| Z - Ширина по крышке | 70,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,332 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8,3 N-m |