• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SM-UCFL211D1 - NTN

SM-UCFL211D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FL211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса43 mm
Flange thickness (A1)18 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)25 mm
Total height including pressed steel cover (A4)71 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
Overall length (L)130 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)10 mm
OTHER FEATURES
Вес3 kg