Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC204D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Ширина корпуса | 38 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 51 mm |
Insert IR width (B) | 31 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
h - Высота центра подшипника | 33,3 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 14 mm |
H2 - Высота корпуса | 65 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 95 mm |
L - Длина корпуса | 127 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 42 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 13 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 5 mm |
Mounting bolt size (-) | 10 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 0,7 kg |