• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Высота центра подшипника76,2 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Вес5,9 kg