Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC208 - SNR

SNC208

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC208-307-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала40 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала50 mm
а - Длина корпуса205 mm
b - Ширина основания корпуса60 mm
c - Высота основания корпуса25 mm
g - Ширина корпуса подшипника39 mm
h - Высота центра подшипника60 mm
h1 - Высота корпуса107 mm
l - Средняя ширина корпуса85 mm
l1 - Ширина между TS97 mm
l2 - Ширина между TA151 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу107
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)170 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)160 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)34 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)188 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)44 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)15 mm
v - Монтажное отверстие (длина)20 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника80 mm
B - Ширина распределительного диска RDC8 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения80 cm³
Диаметр штифта5 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий130 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 208 DS
Уплотнение LASC 208 LA
Уплотнение FSSC 208 FSS
Уплотнение TASC 208 TA
Уплотнение SVSC 208 SV
Торцевая крышка ECSC510-608EC
Опциональное V-образное кольцоV50A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Соединительные болтыM12x50
Рекомендованное усилие для соединительных болтов65 N-m
Максимальная нагрузка 120°80 kN
Максимальная нагрузка 150°45 kN
Максимальная нагрузка 180°40 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°265 kN
Разрушающие нагрузки P 55°220 kN
Разрушающие нагрузки P 90°132 kN
Разрушающие нагрузки P 120°95 kN
Разрушающие нагрузки P 150°85 kN
Разрушающие нагрузки P 180°115 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC208
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1208
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x10,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2208
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x8x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22208
Фиксирующее кольцо (x2)FR80x8x3