SNC (D)

SNC215 - SNR

SNC215

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC215-312-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала75 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала85 mm
а - Длина корпуса280 mm
b - Ширина основания корпуса80 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Ширина корпуса подшипника56 mm
h - Высота центра подшипника80 mm
h1 - Высота корпуса155 mm
l - Средняя ширина корпуса115 mm
l1 - Ширина между TS132 mm
l2 - Ширина между TA192 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу142
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)230 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)220 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)48 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)257 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)58 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)18 mm
v - Монтажное отверстие (длина)24 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника130 mm
B - Ширина распределительного диска RDC11 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения330 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий186 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 215 DS
Уплотнение LASC 215 LA
Уплотнение FSSC 215 FSS
Уплотнение TASC 215 TA
Уплотнение SVSC 215 SV
Торцевая крышка ECSC518-615EC
Опциональное V-образное кольцоV85A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Соединительные болтыM16x70
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°475 kN
Разрушающие нагрузки P 55°411 kN
Разрушающие нагрузки P 90°250 kN
Разрушающие нагрузки P 120°185 kN
Разрушающие нагрузки P 150°160 kN
Разрушающие нагрузки P 180°215 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC215
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1215
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x15,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2215
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22215
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x12,5x5