Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 80 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 90 mm а - Длина корпуса 315 mm b - Ширина основания корпуса 90 mm c - Высота основания корпуса 32 mm g - Ширина корпуса подшипника 58 mm h - Высота центра подшипника 95 mm h1 - Высота корпуса 175 mm l - Средняя ширина корпуса 120 mm l1 - Ширина между TS 137 mm l2 - Ширина между TA 203 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 147 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 260 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 252 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 52 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 288 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 66 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 22 mm v - Монтажное отверстие (длина) 28 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 140 mm B - Ширина распределительного диска RDC 11 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 440 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 210 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 216 DS Уплотнение LA SC 216 LA Уплотнение FS SC 216 FSS Уплотнение TA SC 216 TA Уплотнение SV SC 216 SV Торцевая крышка EC SNC216-313EC Опциональное V-образное кольцо V90A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M20 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 290 N-m Соединительные болты M16x80 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 500 kN Разрушающие нагрузки P 55° 430 kN Разрушающие нагрузки P 90° 265 kN Разрушающие нагрузки P 120° 190 kN Разрушающие нагрузки P 150° 175 kN Разрушающие нагрузки P 180° 220 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC216
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1216 Фиксирующее кольцо (x2) FR140x16x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2216 Фиксирующее кольцо (x2) FR140x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22216 Фиксирующее кольцо (x2) FR140x12,5x5