SNC (D)

SNC217 - SNR

SNC217

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC217-314-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала85 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала95 mm
а - Длина корпуса320 mm
b - Ширина основания корпуса90 mm
c - Высота основания корпуса32 mm
g - Ширина корпуса подшипника61 mm
h - Высота центра подшипника95 mm
h1 - Высота корпуса183 mm
l - Средняя ширина корпуса125 mm
l1 - Ширина между TS142 mm
l2 - Ширина между TA208 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу152
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)260 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)252 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)52 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)292 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)66 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)22 mm
v - Монтажное отверстие (длина)28 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника150 mm
B - Ширина распределительного диска RDC14 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения500 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий210 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 217 DS
Уплотнение LASC 217 LA
Уплотнение FSSC 217 FSS
Уплотнение TASC 217 TA
Уплотнение SVSC 217 SV
Торцевая крышка ECSC217-314EC
Опциональное V-образное кольцоV95A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Соединительные болтыM16x80
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°560 kN
Разрушающие нагрузки P 55°480 kN
Разрушающие нагрузки P 90°290 kN
Разрушающие нагрузки P 120°205 kN
Разрушающие нагрузки P 150°191 kN
Разрушающие нагрузки P 180°250 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC217
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1217
Фиксирующее кольцо (x2)FR150x16,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2217
Фиксирующее кольцо (x2)FR150x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22217
Фиксирующее кольцо (x2)FR150x12,5x5