Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 90 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 100 mm а - Длина корпуса 345 mm b - Ширина основания корпуса 100 mm c - Высота основания корпуса 35 mm g - Ширина корпуса подшипника 65 mm h - Высота центра подшипника 100 mm h1 - Высота корпуса 192 mm l - Средняя ширина корпуса 140 mm l1 - Ширина между TS 157 mm l2 - Ширина между TA 214 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 167 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 290 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 280 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 58 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 319 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 74 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 22 mm v - Монтажное отверстие (длина) 28 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 160 mm B - Ширина распределительного диска RDC 15 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 650 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 227 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 218 DS Уплотнение LA SC 218 LA Уплотнение FS SC 218 FSS Уплотнение TA SC 218 TA Уплотнение SV SC 218 SV Торцевая крышка EC SC218-315EC Опциональное V-образное кольцо V100A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M20 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 290 N-m Соединительные болты M20x90 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 290 N-m Максимальная нагрузка 120° 260 kN Максимальная нагрузка 150° 150 kN Максимальная нагрузка 180° 130 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 670 kN Разрушающие нагрузки P 55° 550 kN Разрушающие нагрузки P 90° 340 kN Разрушающие нагрузки P 120° 250 kN Разрушающие нагрузки P 150° 220 kN Разрушающие нагрузки P 180° 285 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC218
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1218 Фиксирующее кольцо (x2) FR160x17,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2218 Фиксирующее кольцо (x2) FR160x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22218 Фиксирующее кольцо (x2) FR160x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 Подшипник 23218 Фиксирующее кольцо (x2) FR160x6,25x4