SNC (D)

SNC224 - SNR

SNC224

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала120 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала135 mm
а - Длина корпуса410 mm
b - Ширина основания корпуса120 mm
c - Высота основания корпуса45 mm
g - Ширина корпуса подшипника86 mm
h - Высота центра подшипника140 mm
h1 - Высота корпуса271 mm
l - Средняя ширина корпуса185 mm
l1 - Ширина между TS201 mm
l2 - Ширина между TA261 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу216
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)350 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)330 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)74 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)378 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)88 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)26 mm
v - Монтажное отверстие (длина)32 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника215 mm
B - Ширина распределительного диска RDC24 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения1400 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий282 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 224 DS
Уплотнение LASC 224 LA
Уплотнение FSSC 224 FSS
Уплотнение TASC 224 TA
Уплотнение SVSC 224 SV
Торцевая крышка ECSC524-620EC
Опциональное V-образное кольцоV140A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов500 N-m
Соединительные болтыM24x130
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°950 kN
Разрушающие нагрузки P 55°800 kN
Разрушающие нагрузки P 90°475 kN
Разрушающие нагрузки P 120°355 kN
Разрушающие нагрузки P 150°320 kN
Разрушающие нагрузки P 180°420 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC224
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22224
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x14x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23224
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x5x6