SNC (D)

SNC228 - SNR

SNC228

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC528-228-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала140 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала155 mm
l1 - Ширина между TS221 mm
l2 - Ширина между TA285 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу241
B - Ширина распределительного диска RDC22 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения2000 cm³
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 228 DS
Уплотнение LASC 228 LA
Уплотнение FSSC 228 FS
Уплотнение TASC 228 TA
Уплотнение SVSC 228 SV
Торцевая крышка ECSC228-528EC
Опциональное V-образное кольцоV160A
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC228
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22228
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x15x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23228
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x5x6