SNC (D)

SNC305 - SNR

SNC305

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC206-305-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала25 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала30 mm
а - Длина корпуса185 mm
b - Ширина основания корпуса52 mm
c - Высота основания корпуса22 mm
g - Ширина корпуса подшипника32 mm
h - Высота центра подшипника50 mm
h1 - Высота корпуса89 mm
l - Средняя ширина корпуса77 mm
l1 - Ширина между TS89 mm
l2 - Ширина между TA143 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу95
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)150 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)130 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)25 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)172 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)38 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)15 mm
v - Монтажное отверстие (длина)20 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника62 mm
B - Ширина распределительного диска RDC9 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения45 cm³
Диаметр штифта5 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий113 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение FSSC 507 FSS, SC 507 FSS
Уплотнение TASC 507 TA, SC 507 TA
Уплотнение SVSC 507 SV, SC 507 SV
Уплотнение DSSC 507 DS
Уплотнение LASC 305 LA
Торцевая крышка ECSC507-606EC
Опциональное V-образное кольцоV30A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Соединительные болтыM10x40
Рекомендованное усилие для соединительных болтов35 N-m
Максимальная нагрузка 120°60 kN
Максимальная нагрузка 150°35 kN
Максимальная нагрузка 180°30 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°200 kN
Разрушающие нагрузки P 55°170 kN
Разрушающие нагрузки P 90°100 kN
Разрушающие нагрузки P 120°80 kN
Разрушающие нагрузки P 150°67 kN
Разрушающие нагрузки P 180°85 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC305
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1305
Фиксирующее кольцо (x2)FR62x7,5x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2305
Фиксирующее кольцо (x2)FR62x4x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21305
Фиксирующее кольцо (x2)FR62x7,5x3