SNC (D)

SNC309 - SNR

SNC309

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC511-609-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала45 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала55 mm
а - Длина корпуса255 mm
b - Ширина основания корпуса70 mm
c - Высота основания корпуса28 mm
g - Ширина корпуса подшипника44 mm
h - Высота центра подшипника70 mm
h1 - Высота корпуса127 mm
l - Средняя ширина корпуса95 mm
l1 - Ширина между TS106 mm
l2 - Ширина между TA160 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу117
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)210 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)200 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)40 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)234 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)49 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)18 mm
v - Монтажное отверстие (длина)24 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника100 mm
B - Ширина распределительного диска RDC10 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения180 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий162 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 209 DS
Уплотнение LASC 209 LA
Уплотнение FSSC 209 FSS
Уплотнение TASC 209 TA
Уплотнение SVSC 209 SV
Торцевая крышка ECSC511-609EC
Опциональное V-образное кольцоV55A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Соединительные болтыM16x60
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°355 kN
Разрушающие нагрузки P 55°280 kN
Разрушающие нагрузки P 90°170 kN
Разрушающие нагрузки P 120°125 kN
Разрушающие нагрузки P 150°118 kN
Разрушающие нагрузки P 180°145 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC309
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1309
Фиксирующее кольцо (x2)FR100x9,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2309
Фиксирующее кольцо (x2)FR100x4x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21309
Фиксирующее кольцо (x2)FR100x9,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник22309
Фиксирующее кольцо (x2)FR100x4x3