Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC312 - SNR

SNC312

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала60 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала70 mm
а - Длина корпуса280 mm
b - Ширина основания корпуса80 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Ширина корпуса подшипника56 mm
h - Высота центра подшипника80 mm
h1 - Высота корпуса155 mm
l - Средняя ширина корпуса115 mm
l1 - Ширина между TS128 mm
l2 - Ширина между TA183 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу142
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)230 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)220 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)48 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)257 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)58 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)18 mm
v - Монтажное отверстие (длина)24 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника130 mm
B - Ширина распределительного диска RDC10 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения330 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий186 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 212 DS
Уплотнение LASC 212 LA
Уплотнение FSSC 212 FSS
Уплотнение TASC 212 TA
Уплотнение SVSC 212 SV
Торцевая крышка ECSC515-612EC
Опциональное V-образное кольцоV70A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Соединительные болтыM16x70
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°475 kN
Разрушающие нагрузки P 55°411 kN
Разрушающие нагрузки P 90°250 kN
Разрушающие нагрузки P 120°185 kN
Разрушающие нагрузки P 150°160 kN
Разрушающие нагрузки P 180°215 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC312
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1312
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2312
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21312
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник22312
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x5x4