Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 65 mm |
d1 - Большой внутренний диаметр вала | 75 mm |
а - Длина корпуса | 315 mm |
b - Ширина основания корпуса | 90 mm |
c - Высота основания корпуса | 32 mm |
g - Ширина корпуса подшипника | 58 mm |
h - Высота центра подшипника | 95 mm |
h1 - Высота корпуса | 175 mm |
l - Средняя ширина корпуса | 120 mm |
l1 - Ширина между TS | 135 mm |
l2 - Ширина между TA | 190 mm |
l3 - Ширина по V-образному кольцу | 147 |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 260 mm |
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 252 mm |
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 52 mm |
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 288 mm |
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 66 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 22 mm |
v - Монтажное отверстие (длина) | 28 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 140 mm |
B - Ширина распределительного диска RDC | 12 mm |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 440 cm³ |
Диаметр штифта | 6 mm |
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | |
---|---|
Уплотнение DS | SC 213 DS |
Уплотнение LA | SC 213 LA |
Уплотнение FS | SC 213 FS |
Уплотнение TA | SC 213 TA |
Уплотнение SV | SC 213 SV |
Торцевая крышка EC | SC516-313EC |
Опциональное V-образное кольцо | V75A |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M20 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
Соединительные болты | M16x80 |
Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 150 N-m |
Максимальная нагрузка 120° | 180 kN |
Максимальная нагрузка 150° | 100 kN |
Максимальная нагрузка 180° | 90 kN |
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
---|---|
Разрушающие нагрузки P 0° | 500 kN |
Разрушающие нагрузки P 55° | 430 kN |
Разрушающие нагрузки P 90° | 265 kN |
Разрушающие нагрузки P 120° | 190 kN |
Разрушающие нагрузки P 150° | 175 kN |
Разрушающие нагрузки P 180° | 220 kN |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Регулирующий диск | RDC313 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1313 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x12,5x5 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2313 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x5x6 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 21313 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x12,5x5 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | |
---|---|
Подшипник | 22313 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x5x6 |