Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC512 - SNR

SNC512

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC512-610-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала55 mm
а - Длина корпуса255 mm
b - Ширина основания корпуса70 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Ширина корпуса подшипника48 mm
h - Высота центра подшипника70 mm
h1 - Высота корпуса133 mm
l - Средняя ширина корпуса105 mm
l1 - Ширина между TS117 mm
l2 - Ширина между TA172 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу127
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)210 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)200 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)40 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)234 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)54 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)18 mm
v - Монтажное отверстие (длина)24 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника110 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником3 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения210 cm³
Диаметр штифта6 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий162 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 512 DS
Уплотнение LASC 512 LA
Уплотнение FSSC 512 FSS
Уплотнение TASC 512 TA
Уплотнение SVSC 512 SV
Торцевая крышка ECSC512-610EC
Опциональное V-образное кольцоV55A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Соединительные болтыM16x60
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°355 kN
Разрушающие нагрузки P 55°300 kN
Разрушающие нагрузки P 90°180 kN
Разрушающие нагрузки P 120°132 kN
Разрушающие нагрузки P 150°125 kN
Разрушающие нагрузки P 180°160 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC512
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1212K
Закрепительная втулкаH 212
Фиксирующее кольцо (x2)FR110x13x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2212K
Закрепительная втулкаH 312
Фиксирующее кольцо (x2)FR110x10x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22212K
Закрепительная втулкаH 312
Фиксирующее кольцо (x2)FR110x10x4