Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 65 mm а - Длина корпуса 280 mm b - Ширина основания корпуса 80 mm c - Высота основания корпуса 30 mm g - Ширина корпуса подшипника 56 mm h - Высота центра подшипника 80 mm h1 - Высота корпуса 155 mm l - Средняя ширина корпуса 115 mm l1 - Ширина между TS 127 mm l2 - Ширина между TA 184 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 137 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 230 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 220 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 48 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 257 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 58 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 18 mm v - Монтажное отверстие (длина) 24 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 130 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 3 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 330 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 186 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 515 DS Уплотнение LA SC 515 LA Уплотнение FS SC 515 FSS Уплотнение TA SC 515 TA Уплотнение SV SC 515 SV Торцевая крышка EC SC515-612EC Опциональное V-образное кольцо V65A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M16 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 N-m Соединительные болты M16x70 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 475 kN Разрушающие нагрузки P 55° 411 kN Разрушающие нагрузки P 90° 250 kN Разрушающие нагрузки P 120° 185 kN Разрушающие нагрузки P 150° 160 kN Разрушающие нагрузки P 180° 215 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC515
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1215K Закрепительная втулка H 215 Фиксирующее кольцо (x2) FR130x15,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2215K Закрепительная втулка H 315 Фиксирующее кольцо (x2) FR130x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22215K Закрепительная втулка H 315 Фиксирующее кольцо (x2) FR130x12,5x5