Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 75 mm а - Длина корпуса 320 mm b - Ширина основания корпуса 90 mm c - Высота основания корпуса 32 mm g - Ширина корпуса подшипника 61 mm h - Высота центра подшипника 95 mm h1 - Высота корпуса 183 mm l - Средняя ширина корпуса 125 mm l1 - Ширина между TS 140 mm l2 - Ширина между TA 205 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 152 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 260 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 252 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 52 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 292 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 66 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 22 mm v - Монтажное отверстие (длина) 28 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 150 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 3 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 500 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 210 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 517 DS Уплотнение LA SC 517 LA Уплотнение FS SC 517 FSS Уплотнение TA SC 517 TA Уплотнение SV SC 517 SV Торцевая крышка EC SC517EC Опциональное V-образное кольцо V75A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M20 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 290 N-m Соединительные болты M16x80 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 560 kN Разрушающие нагрузки P 55° 480 kN Разрушающие нагрузки P 90° 290 kN Разрушающие нагрузки P 120° 205 kN Разрушающие нагрузки P 150° 191 kN Разрушающие нагрузки P 180° 250 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC517
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1217K Закрепительная втулка H 217 Фиксирующее кольцо (x2) FR150x16,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2217K Закрепительная втулка H 317 Фиксирующее кольцо (x2) FR150x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22217K Закрепительная втулка H 317 Фиксирующее кольцо (x2) FR150x12,5x5